Meniu Caută

Bușoane cu striații pentru capete de conducte

În stoc

Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.

Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.

Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.

  • Două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj.
  • Proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor.
  • Ideale pentru utilizări mecanice și de inginerie.
Material: LDPE Culoare: Albastru, Roșu, Negru Cod Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D H Tip d2 Cumpără
0,2669 RON - 0,6438 RON 10000 În stoc
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,3901 RON - 0,9454 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,1903 RON - 0,504 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,282 RON - 0,6814 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,1903 RON - 0,5013 RON 45000 În stoc
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,4545 RON - 1,2121 RON 900 În stoc
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,2543 RON - 0,3956 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6 - Deschis
11.8 mm
0,3107 RON - 0,4833 RON 360 În stoc
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6 - Deschis
17.6 mm
0,3342 RON - 0,5199 RON 3590 În stoc
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6 - Deschis
17.6 mm
0,2057 RON - 0,32 RON 310 În stoc
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6 - Deschis
11.7 mm
0,4238 RON - 0,6592 RON 93 În stoc
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
1,5537 RON - 2,4169 RON 2768 În stoc
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,4325 RON - 0,6728 RON 153 În stoc
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
2,4013 RON - 3,7354 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
3,2487 RON - 5,0536 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,7345 RON - 1,1426 RON 900 În stoc
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,4726 RON - 0,7351 RON 1200 În stoc
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
2,4398 RON - 3,7953 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
2,9662 RON - 4,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
1,0274 RON - 1,5981 RON 23 În stoc
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
  • din 5
Bușon stâlp indicator stradal 5/8" Albastru LDPE - PIR

10074503

Interval de preț
0,6438 RON - 0,2669 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tip
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Bușon stâlp indicator stradal 1/2" Albastru LDPE - PIR

10074497

Interval de preț
0,5013 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Tip
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Bușon stâlp indicator stradal 1-1/8" Albastru LDPE - PIR

10074534

Interval de preț
1,2121 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 15.4 mm 16.3 mm Roșu LDPE

10272695

Interval de preț
0,4833 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tip
    6 - Deschis
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 17.5 mm 16.3 mm Roșu LDPE

10272701

Interval de preț
0,5199 RON - 0,3342 RON

Niveluri de stoc
3590 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tip
    6 - Deschis
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 9.9 mm 11.6 mm Roșu LDPE

10272664

Interval de preț
0,32 RON - 0,2057 RON

Niveluri de stoc
310 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tip
    6 - Deschis
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 21.8 mm 31.3 mm Roșu LDPE

10272732

Interval de preț
0,6592 RON - 0,4238 RON

Niveluri de stoc
93 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 48.1 mm 31.6 mm Roșu LDPE

10272831

Interval de preț
2,4169 RON - 1,5537 RON

Niveluri de stoc
2768 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 26.2 mm 31.5 mm Roșu LDPE

10272756

Interval de preț
0,6728 RON - 0,4325 RON

Niveluri de stoc
153 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 34.6 mm 31.2 mm Roșu LDPE

10272794

Interval de preț
1,1426 RON - 0,7345 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 29.8 mm 31.1 mm Roșu LDPE

10272770

Interval de preț
0,7351 RON - 0,4726 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 39.5 mm 30.7 mm Roșu LDPE

10272817

Interval de preț
1,5981 RON - 1,0274 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm