Meniu Caută

Bușon cu fixare prin împingere 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Negru

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE negru. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate pentru scopuri de protecție sau estetice, acest bușon are un stil de cap plat.
Numărul piesei Essentra:

10103845

Numărul piesei producătorului:

494379

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,6489 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

324,45 RON

500 x 0,6489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.0 mm
d 21.7 mm
H 10.5 mm
h 8.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE - PIR
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne