Meniu Caută

Bușoane cu deschidere rapidă

În stoc

Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Serie Culoare D Dimensiune d Standard filet Cumpără
5,2765 RON - 5,2765 RON 15 În stoc
ISO A
Roșu
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
3,7908 RON - 3,7908 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Roșu
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,4451 RON - 3,4451 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Galben
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
3,5603 RON - 3,5603 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Galben
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
5,2765 RON - 5,2765 RON 28 În stoc
ISO B
Roșu
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
6,5444 RON - 6,5444 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Galben
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
3,4451 RON - 3,4451 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Roșu
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
6,5444 RON - 6,5444 RON 135 În stoc
ISO A
Roșu
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
3,7908 RON - 3,7908 RON 100 În stoc
ISO A
Galben
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Verde
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Verde
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Verde
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Verde
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,5603 RON - 3,5603 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Galben
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Verde
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,5603 RON - 3,5603 RON 15 În stoc
ISO A
Albastru
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Verde
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
5,2765 RON - 5,2765 RON 135 În stoc
ISO B
Galben
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,4451 RON - 3,4451 RON 120 În stoc
ISO A
Galben
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
3,7908 RON - 3,7908 RON 100 În stoc
ISO B
Galben
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
  • din 2
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10293683

Interval de preț
5,2765 RON - 5,2765 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă Roșu ISO B

10293737

Interval de preț
5,2765 RON - 5,2765 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10293690

Interval de preț
6,5444 RON - 6,5444 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensiune
    25.4 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Galben

10293775

Interval de preț
3,7908 RON - 3,7908 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Albastru

10293966

Interval de preț
3,5603 RON - 3,5603 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO B TPE Galben

10293836

Interval de preț
5,2765 RON - 5,2765 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă Galben ISO A

10293751

Interval de preț
3,4451 RON - 3,4451 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO B TPE Galben

10293829

Interval de preț
3,7908 RON - 3,7908 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE