Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,4633 RON - 41,4633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.875 in
47.63 mm
|
Natural
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 12,2618 RON - 12,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.19 mm
|
Natural
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 9,1428 RON - 9,1428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.01 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1