Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,4125 RON - 46,4125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.437 in
61.9 mm
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3833 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 6,1199 RON - 7,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Negru
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,6669 RON - 9,2004 RON | 550 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4531 RON - 0,4531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 16,7304 RON - 19,9615 RON | 200 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Negru
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,198 RON - 15,7309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 21,2895 RON - 25,3694 RON | 10 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,0947 RON - 2,0947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 75,9303 RON - 90,2921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.252 in
82.6 mm
|
Negru
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 61,1714 RON - 72,7677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Negru
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 7,3657 RON - 8,7896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7935 RON - 2,1632 RON | 750 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,1866 RON - 11,0759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,7661 RON - 2,0947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,8011 RON - 12,8011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.469 in
37.3 mm
|
Negru
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,9198 RON - 8,9198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.01 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 22,9284 RON - 22,9284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.625 in
41.28 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 11,9628 RON - 11,9628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.19 mm
|
Natural
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 14,6035 RON - 16,2261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.187 in
30.15 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina