Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5367 RON - 0,5367 RON | 100 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,3299 RON - 0,3299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 1,0089 RON - 1,2417 RON | 100 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Galben
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,3833 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 91,7422 RON - 91,7422 RON | 8 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
6 - Deschis
|
||
| 1,0336 RON - 1,0336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 67,7978 RON - 82,1323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3129 RON - 1,3129 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,0939 RON - 1,0939 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 5,2436 RON - 5,2436 RON | 100 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 18,8662 RON - 18,8662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 21,2347 RON - 26,0539 RON | 20 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,4101 RON - 3,0164 RON | 250 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fără clapetă
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 51,6972 RON - 51,6972 RON | 68 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6 - Deschis
|
||
| 156,5429 RON - 191,6055 RON | 3 În stoc |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
6 - Deschis
|
||
| 0,9337 RON - 0,9337 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Roz
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,0912 RON - 1,0912 RON | 500 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
Galben
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,5881 RON - 1,5881 RON | 500 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Portocaliu
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 5,449 RON - 5,449 RON | 150 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
Albastru
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,684 RON - 2,04 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Mov
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina