Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
0,7704 RON - 1,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Negru
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Fără clapetă
4
1,8102 RON - 2,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,5327 RON - 4,5327 RON 100 În stoc
19.8 mm
Negru
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
39,7308 RON - 39,7308 RON 4 În stoc
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicon
38.1 mm
3
0,1739 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,1268 RON - 1,1268 RON 9300 În stoc
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicon
15.9 mm
2
2,2313 RON - 2,6663 RON 3400 În stoc
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
19,394 RON - 19,394 RON 100 În stoc
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicon
25.4 mm
3
7,5358 RON - 7,5358 RON 200 În stoc
27.0 mm
Negru
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8384 RON - 2,2173 RON 1150 În stoc
12.7 mm
Negru
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2202 RON - 0,2694 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Negru
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
23,9828 RON - 23,9828 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
Albastru
41.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
142,55 RON - 169,4799 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Negru
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
11,2547 RON - 13,5701 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Negru
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5501 RON - 0,5501 RON 100 În stoc
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicon
52.8 mm
52,9897 RON - 52,9897 RON 68 În stoc
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
6
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
160,4565 RON - 196,3957 RON 3 În stoc
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicon
38.1 mm
Fără clapetă
6
0,7381 RON - 0,7381 RON 500 În stoc
1.6 mm
Albastru
4.8 mm
Silicon
15.9 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249475

Interval de preț
4,5327 RON - 4,5327 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicon Natural

10249208

Interval de preț
39,7308 RON - 39,7308 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242391

Interval de preț
1,1268 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374429

Interval de preț
2,6663 RON - 2,2313 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249161

Interval de preț
19,394 RON - 19,394 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377581

Interval de preț
7,5358 RON - 7,5358 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249420

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 0.8 mm 2.5 mm Silicon Natural

10287590

Interval de preț
0,5501 RON - 0,5501 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10293157

Interval de preț
52,9897 RON - 52,9897 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicon Natural

10293188

Interval de preț
196,3957 RON - 160,4565 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicon Albastru

10288573

Interval de preț
0,7381 RON - 0,7381 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon