Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
5,3747 RON - 5,3747 RON 100 În stoc
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
19,3378 RON - 19,3378 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Galben
34.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,0595 RON - 1,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Fără clapetă
3
1,2166 RON - 1,2166 RON 2446 În stoc
4.0 mm
Roșu
8.0 mm
Silicon
19.0 mm
Fără clapetă
3
14,1034 RON - 14,1034 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
21,499 RON - 21,499 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
Albastru
36.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
30,8731 RON - 30,8731 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
18,0889 RON - 22,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
42,8576 RON - 42,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
1,6699 RON - 2,0207 RON 6900 În stoc
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,1212 RON - 1,1212 RON 3100 În stoc
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicon
12.7 mm
2
0,7984 RON - 0,7984 RON 814 În stoc
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicon
19.1 mm
2
20,264 RON - 20,264 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicon
25.4 mm
3
45,4678 RON - 52,3019 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicon
38.1 mm
3
0,2175 RON - 0,2624 RON 1800 În stoc
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,456 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
47,7693 RON - 47,7693 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
72,4537 RON - 72,4537 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicon
34.9 mm
Fără clapetă
3
12,2618 RON - 12,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.19 mm
Natural
31.75 mm
Silicon
44.45 mm
Cu clapetă
1
9,1428 RON - 9,1428 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.01 mm
Natural
27.0 mm
Silicon
44.45 mm
Cu clapetă
1
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10192207

Interval de preț
5,3747 RON - 5,3747 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicon Roșu

10192184

Interval de preț
1,2166 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
2446 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249024

Interval de preț
2,0207 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicon Natural

10248980

Interval de preț
1,1212 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicon Natural

10248942

Interval de preț
0,7984 RON - 0,7984 RON

Niveluri de stoc
814 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Negru

10249291

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric