Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
1,0805 RON - 1,0805 RON 500 În stoc
3.2 mm
Roz
6.4 mm
Silicon
25.4 mm
2
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
0,4995 RON - 0,4995 RON 6000 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,8392 RON - 1,0258 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
1,0749 RON - 1,3219 RON 900 În stoc
4.8 mm
Galben
8.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
17,1487 RON - 20,4605 RON 100 În stoc
47.6 mm
Negru
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
47,5728 RON - 47,5728 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.9 mm
Negru
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
3,3118 RON - 4,0555 RON 100 În stoc
15.5 mm
Verde deschis
20.0 mm
Silicon
16.0 mm
2
1,2139 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7381 RON - 0,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Albastru
4.8 mm
Silicon
15.9 mm
2
1,0342 RON - 1,2727 RON 100 În stoc
6.5 mm
Galben
9.5 mm
Silicon
18.5 mm
2
1,2181 RON - 1,2181 RON 500 În stoc
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicon
38.1 mm
2
24,067 RON - 24,067 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
62,7007 RON - 74,5869 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
Negru
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
16,9101 RON - 16,9101 RON 150 În stoc
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
7,8586 RON - 9,4304 RON 550 În stoc
36.0 mm
Negru
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,1633 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Portocaliu
11.0 mm
Silicon
17.5 mm
2
30,5644 RON - 30,5644 RON 50 În stoc
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicon
34.9 mm
3
0,1656 RON - 0,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1936 RON - 0,2343 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicon Roz

10288610

Interval de preț
1,0805 RON - 1,0805 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Negru

10249314

Interval de preț
0,4995 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicon Galben

10288634

Interval de preț
1,3219 RON - 1,0749 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249581

Interval de preț
20,4605 RON - 17,1487 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    EPDM
Bușon de mascare conicizat 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicon Verde deschis

10293294

Interval de preț
4,0555 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicon Galben

10293324

Interval de preț
1,2727 RON - 1,0342 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicon Verde

10288597

Interval de preț
1,2181 RON - 1,2181 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249154

Interval de preț
16,9101 RON - 16,9101 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Negru

10249673

Interval de preț
9,4304 RON - 7,8586 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicon Natural

10249192

Interval de preț
30,5644 RON - 30,5644 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon