Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
0,1641 RON - 0,2006 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,9121 RON - 1,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
1,4454 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Negru
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
2,2874 RON - 2,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8658 RON - 7,0166 RON 95 În stoc
26.2 mm
Negru
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3679 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.3 mm
Negru
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1796 RON - 0,1796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
11,1002 RON - 11,1002 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.3 mm
Negru
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,528 RON - 16,1242 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
Negru
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
21,8217 RON - 26,0036 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
77,8285 RON - 92,5494 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Negru
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
9,4162 RON - 11,3528 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Negru
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,6006 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,3162 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
3,2276 RON - 3,2276 RON 500 În stoc
19.1 mm
Negru
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,769 RON - 0,9275 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4735 RON - 1,7822 RON 300 În stoc
10.3 mm
Negru
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4454 RON - 1,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
15,1278 RON - 18,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Negru
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
29,8488 RON - 29,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.9 mm
Negru
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • din 3
Bușon de mascare conicizat 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249499

Interval de preț
7,0166 RON - 5,8658 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Negru

10249468

Interval de preț
3,2276 RON - 3,2276 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249406

Interval de preț
1,7822 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric