Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
0,1796 RON - 0,1796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2175 RON - 0,2624 RON 1800 În stoc
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,456 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,9121 RON - 1,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,1656 RON - 0,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1936 RON - 0,2343 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4995 RON - 0,4995 RON 6000 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1641 RON - 0,2006 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2202 RON - 0,2694 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Negru
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,0889 RON - 1,0889 RON 2900 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,769 RON - 0,9275 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6006 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,3162 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,8392 RON - 1,0258 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
1,2139 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1739 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,7822 RON - 2,1471 RON 3500 În stoc
11.1 mm
Negru
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2874 RON - 2,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3679 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.3 mm
Negru
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • din 3
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Negru

10249291

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Negru

10249314

Interval de preț
0,4995 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249321

Interval de preț
1,0889 RON - 1,0889 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377543

Interval de preț
2,1471 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric