Meniu Caută

Buşoane carcasă

În stoc

Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C. Material: TPE, Cauciuc siliconic Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d T2 Material D T1 Tip Cumpără
1,4383 RON - 1,4383 RON 840 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,2629 RON - 1,2629 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,8066 RON - 2,8066 RON 600 În stoc
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
2,568 RON - 2,568 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,2204 RON - 1,2204 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,0488 RON - 2,0488 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
1,0823 RON - 1,0823 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
2,1891 RON - 2,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Bușon 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Negru

10311004

Interval de preț
1,4383 RON - 1,4383 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
Bușon 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Negru

10000687

Interval de preț
2,8066 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE