Meniu Caută

Bușon 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Negru

Acest bușon pentru corpuri este realizat din termoplastic de culoare neagră, conform Ul94-HB și IP67. Potrivit grosimilor de panou cuprinse între 1,6 și 3,0 mm
Numărul piesei Essentra:

10000670

Numărul piesei producătorului:

BP-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,0488 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 048,80 RON

1000 x 2,0488 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 22.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.6 mm
Culoare Negru
Material TPE
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne