10091265
16235
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 1249 | 3,1866 RON |
1250 - 1999 | 2,3899 RON |
2000 + | 1,2863 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Type | Round Hole |
---|---|
Fitting Style | Push Fit |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Colour | Black |
Compatible Hole Diameter | 20.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.787 in |
Mounting Hole Diameter | 20.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.787 in |
Overall Thickness | 10.9 mm |
Overall Thickness | 0.429 in |
Length Under Head | 6.5 mm |
Length Under Head | 0.256 in |
Head Height | 5.1 mm |
Head Height | 0.201 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina