10091234
16233
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 2,5201 RON |
2500 - 4999 | 1,89 RON |
5000 + | 1,098 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Type | Round Hole |
---|---|
Fitting Style | Push Fit |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Colour | Black |
Compatible Hole Diameter | 16.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.63 in |
Mounting Hole Diameter | 16.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.63 in |
Overall Thickness | 12.0 mm |
Overall Thickness | 0.472 in |
Length Under Head | 6.5 mm |
Length Under Head | 0.256 in |
Head Height | 5.1 mm |
Head Height | 0.201 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina