Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.

Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 alebo polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
3,455 RON - 4,1111 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
31.8 mm
3,9215 RON - 4,6941 RON 200 În stoc
25.4 mm
34.9 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Interval de preț
4,6941 RON - 3,9215 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    25.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    34.9 mm
  • Diametru cap
    37.3 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66