20158040
20158040
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 265,7268 RON |
10 - 19 | 1 139,164 RON |
20 - 49 | 1 075,8826 RON |
50 - 99 | 1 012,6012 RON |
100 + | 885,989 RON |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 192.0 |
d3 | 112.0 |
d4 | 9.0 |
d5 | 14.0 |
l2 | 89.5 |
l3 | 13.0 |
l4 | 8.6 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 6080.0 |
Static load C0 max. N | 15900.0 |
Greutate g | 3500.0 |
Material | Oțel |
Tip | Flanșă circulară |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina