20157739
20157739
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 281,2836 RON |
10 - 19 | 253,175 RON |
20 - 49 | 239,096 RON |
50 - 99 | 225,017 RON |
100 + | 196,9084 RON |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 35.0 |
d3 | 28.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
l4 | 3.3 |
Nr. circuite cu bile | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 320.0 |
Static load C0 max. N | 520.0 |
Greutate g | 31.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Tip | Flanșă centrală circulară |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina