20156541
20156541
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 165,6424 RON |
10 - 19 | 1 049,0584 RON |
20 - 49 | 990,8158 RON |
50 - 99 | 932,5238 RON |
100 + | 815,9398 RON |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 112.0 |
d3 | 62.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
l2 | 52.0 |
l3 | 8.0 |
l4 | 4.4 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3140.0 |
Greutate g | 515.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Tip | Flanșă centrală circulară |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina