20156176
20156176
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 248,0374 RON |
10 - 19 | 223,2386 RON |
20 - 49 | 210,8392 RON |
50 - 99 | 198,4398 RON |
100 + | 173,641 RON |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
d3 | 46.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
l2 | 32.0 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
Nr. circuite cu bile | 5.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Greutate g | 187.0 |
Material | Oțel |
Tip | Flanșă centrală circulară |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina