Meniu Caută

Manşon deschis 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm Alb PVC

Bucșele deschise albe oferă o protecție durabilă și ușor de instalat pentru cabluri, oferind în același timp un finisaj curat, ideal pentru aplicații medicale, de iluminat și pentru panouri albe.
Numărul piesei Essentra:

20955175

Numărul piesei producătorului:

20955175

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 11.0 mm
Diametru interior 8.0 mm
Grosime panou 1.6 mm
Diametru total 14.2 mm
Înălțime totală 4.8 mm
Culoare Alb
Material complet Policlorură de vinil flexibilă
Material PVC

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne