Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bucșele deschise albe reprezintă o soluție eficientă pentru protejarea cablurilor și firelor împotriva abraziunii, a muchiilor ascuțite și a uzurii atunci când acestea trec prin panouri sau carcase.
Aceste bucșe deschise sunt ușor de instalat și oferă un finisaj curat și profesional.
Ideale pentru echipamente medicale, electrocasnice mari, instalații de iluminat și alte aplicații în care este importantă potrivirea panourilor albe, bucșele deschise albe combină protecția fiabilă a cablurilor cu un aspect estetic plăcut.
Material: PVC Culoare: Alb Cod Serie: SR1700WH
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina