Meniu Caută

Bucşe de detensionare

În stoc

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Formă cablu compatibil Grosime maximă panou Cumpără
0,2469 RON - 0,8251 RON 200 În stoc
13.0 mm
Rotund
2.5 mm
0,3606 RON - 1,1984 RON 2900 În stoc
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,4687 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.7 mm
Rotund
3.2 mm
0,2189 RON - 0,7269 RON 84 În stoc
11.2 mm
Dublu
1.6 mm
0,1922 RON - 0,2371 RON 100 În stoc
12.7 mm
Dublu
2.5 mm
0,7269 RON - 2,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Plat
1.6 mm
0,6283 RON - 0,6283 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,6283 RON - 0,6283 RON 415 În stoc
12.7 mm
Rotund
2.3 mm
1,0467 RON - 1,0467 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
Rotund
4.0 mm
1,6035 RON - 1,6035 RON 100 În stoc
19.4 mm
Rotund
1.6 mm
2,1905 RON - 2,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,2221 RON - 9,7528 RON 300 În stoc
2.5 mm
2,0263 RON - 2,3908 RON 113 În stoc
19.4 mm
Rotund
1.6 mm
1,6278 RON - 1,6278 RON 100 În stoc
2.5 mm
1,00 RON - 1,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
1,00 RON - 1,00 RON 2000 În stoc
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,481 RON - 0,5685 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7999 RON - 0,7999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
3.3 mm
0,8615 RON - 0,8615 RON 500 În stoc
Plat
2.5 mm
0,8953 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
1.6 mm
  • din 5
bucşă de detensionare Rotund 6.2 - 7.4 mm PA Negru

10281482

Interval de preț
0,8251 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.2 - 7.4 mm
  • Lungime cap
    13.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.4 - 8.2 mm PA Negru

10281536

Interval de preț
1,1984 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 - 8.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 x 5.6 mm PA Negru

10281635

Interval de preț
0,7269 RON - 0,2189 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 5.6 mm
  • Lungime cap
    11.2 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Negru

10281680

Interval de preț
0,2371 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 7.1 mm
  • Lungime cap
    12.7 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10258774

Interval de preț
0,6283 RON - 0,6283 RON

Niveluri de stoc
415 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    7.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.1 - 10.9 mm PA Negru

10258859

Interval de preț
1,6035 RON - 1,6035 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare Nailon 6/6 Negru

10258668

Interval de preț
9,7528 RON - 8,2221 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon 6/6
  • Dimensiune cablu
    6.4 x 15.2 mm
  • Grosime maximă panou
    2.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
bucşă de detensionare Rotund 9.1 - 10.9 mm PA Alb

10258866

Interval de preț
2,3908 RON - 2,0263 RON

Niveluri de stoc
113 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare 6,0 mm Nailon 6/6 Negru

10322345

Interval de preț
1,6278 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Nailon 6/6
  • Dimensiune cablu
    6.0 mm
  • Grosime maximă panou
    2.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10258828

Interval de preț
1,00 RON - 1,00 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Plat 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm Nailon 6/6 Negru

10173367

Interval de preț
0,8615 RON - 0,8615 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Plat
  • Material
    Nailon 6/6
  • Dimensiune cablu
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Grosime maximă panou
    2.5 mm