Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 6.4 mm Nailon Negru

Această bucșă de detensionare dintr-o singură bucată ancorează în siguranță și protejează cablurile și firele de marginile ascuțite atunci când sunt aplicate. Fabricată din nailon negru stabilizat la căldură și conform UL4 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10363508

Numărul piesei producătorului:

23MP05P40

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7874 RON
5000 - 19999 0,7087 RON
20000 + 0,6378 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

787,40 RON

1000 x 0,7874 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material Nailon
Dimensiune cablu 0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
Lungime cap 11.3 mm
Grosime maximă panou 2.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 14.7 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne