Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1678 RON - 12,5598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 6,4132 RON - 14,1174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 7,3955 RON - 16,2225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4743 RON - 1,1633 RON | 300 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,7367 RON - 1,7962 RON | 18 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,8995 RON - 2,6523 RON | 1500 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 10,6232 RON - 20,2499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,6329 RON - 1,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,1619 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 1,5576 RON - 3,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,9153 RON - 15,2121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 5,2063 RON - 15,7313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,8279 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 1,298 RON - 2,8767 RON | 475 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,0348 RON - 4,4766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,287 RON - 0,6332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,4953 RON - 1,2553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,1894 RON - 0,4179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,4813 RON - 1,3398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 4,8835 RON - 18,987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2