Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7926 RON - 6,1465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 2,0348 RON - 4,4766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,817 RON - 11,1284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 3,8731 RON - 11,3108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 5,3466 RON - 13,5841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,2217 RON - 0,4889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,4953 RON - 1,2553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,2941 RON - 12,6159 RON | 5425 În stoc |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 7,3955 RON - 16,2225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4743 RON - 1,1633 RON | 300 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,3457 RON - 2,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,6329 RON - 1,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,1619 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 1,5576 RON - 3,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 1,8384 RON - 4,0415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 2,3435 RON - 9,1637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 3,9153 RON - 15,2121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 5,2063 RON - 15,7313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 1,1198 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 1,4313 RON - 3,5082 RON | 100 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2