Meniu Caută

Bucșe cu siguranță

În stoc

Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.

Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.

Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.

  • Materiály: polyamid 6.6 a teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
0,6399 RON - 0,6399 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Negru
1.6 mm
Poliamidă 66
5.9 mm
0,6399 RON - 0,6399 RON 140 În stoc
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Negru
1.6 mm
Poliamidă 66
6.4 mm
0,8827 RON - 0,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
5,7817 RON - 5,7817 RON 176 În stoc
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,3943 RON - 0,3943 RON 500 În stoc
13.5 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,6301 RON - 0,6301 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,1535 RON - 2,54 RON 50 În stoc
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
0,4293 RON - 0,4293 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
5,4959 RON - 6,5748 RON 500 În stoc
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
Negru
6.4 mm
Poliamidă 66
18.3 mm
0,7733 RON - 0,7733 RON 15000 În stoc
15.0 mm
Negru
3.0 mm
Poliamidă 66
9.0 mm
3,0592 RON - 3,0592 RON 500 În stoc
63.0 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
18.2 mm
1,3696 RON - 1,3696 RON 200 În stoc
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,7261 RON - 1,7261 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,4293 RON - 0,4293 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,1535 RON - 2,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON 1900 În stoc
14.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,4673 RON - 0,4673 RON 10082 În stoc
19.8 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,8462 RON - 0,8462 RON 5000 În stoc
19.0 mm
25.4 mm
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,4925 RON - 0,4925 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,0628 RON - 1,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Negru
3.5 mm
Poliamidă 66
10.5 mm
  • din 8
Bucşe cu fixare în locaş 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Negru

10259092

Interval de preț
0,6399 RON - 0,6399 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    8.7 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Diametru total
    16.7 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    5.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021484

Interval de preț
5,7817 RON - 5,7817 RON

Niveluri de stoc
176 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021545

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Negru

10376836

Interval de preț
2,54 RON - 1,1535 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.0 mm
Bucşe cu fixare în locaş 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Negru

10258910

Interval de preț
6,5748 RON - 5,4959 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    53.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Diametru total
    132.6 mm
  • Înălțime totală
    18.3 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    46.0 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10316214

Interval de preț
0,7733 RON - 0,7733 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021514

Interval de preț
3,0592 RON - 3,0592 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    1.57 mm
  • Diametru total
    63.0 mm
  • Înălțime totală
    18.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021460

Interval de preț
1,3696 RON - 1,3696 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10074213

Interval de preț
0,4041 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    14.7 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10074220

Interval de preț
0,4673 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
10082 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    19.8 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Negru

10074251

Interval de preț
0,8462 RON - 0,8462 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    25.4 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    19.0 mm