Meniu Caută

Bucșe cu siguranță

În stoc

Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.

Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.

Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.

  • Materiály: polyamid 6.6 a teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
0,2947 RON - 0,4195 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Alb
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
10.3 mm
0,3343 RON - 0,4127 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,2567 RON - 0,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
6,3677 RON - 7,8614 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.0 mm
Negru
6.3 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
18.2 mm
0,7687 RON - 0,949 RON 20 În stoc
23.8 mm
31.8 mm
34.5 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
2,8584 RON - 3,5289 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.8 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
18.4 mm
5,8284 RON - 7,1956 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.3 mm
Negru
6.3 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
18.2 mm
0,2821 RON - 0,3483 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,2694 RON - 0,3845 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Alb
1.7 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
6.0 mm
0,2694 RON - 0,3845 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Alb
1.6 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
6.0 mm
1,0448 RON - 1,2898 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
38.1 mm
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,4702 RON - 0,5805 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,4865 RON - 0,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Alb
1.6 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
6.4 mm
0,9291 RON - 1,147 RON 11517 În stoc
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,5507 RON - 0,6799 RON 500 În stoc
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
0,2433 RON - 0,3004 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,2268 RON - 0,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Negru
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,2694 RON - 0,3845 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Alb
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
10.3 mm
0,2434 RON - 0,3006 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,7299 RON - 0,9011 RON 500 În stoc
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
  • din 8
Bucşe cu fixare în locaş 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10362983

Interval de preț
0,949 RON - 0,7687 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    31.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    34.5 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    23.8 mm
Bucşe cu fixare în locaş 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10363027

Interval de preț
1,147 RON - 0,9291 RON

Niveluri de stoc
11517 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    38.3 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    33.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm Nailon 6 Negru

10362877

Interval de preț
0,6799 RON - 0,5507 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    9.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Negru

10362952

Interval de preț
0,9011 RON - 0,7299 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    27.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    30.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    20.6 mm