Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10362808
22MP06257
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5805 RON |
| 5000 - 19999 | 0,5224 RON |
| 20000 + | 0,4702 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu compatibil | 15.9 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu compatibil | 0.626 in |
| Grosime maximă panou | 0.126 in |
| Grosime maximă panou | 3.2 mm |
| Diametru total | 0.717 in |
| Diametru total | 18.2 mm |
| Înălțime totală | 10.3 mm |
| Înălțime totală | 0.406 in |
| Diametru aproximativ de reținere a cablului | 11.1 mm |
| Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.437 in |
| Tip bucșă | Închis |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Material | Nailon 6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |