Meniu Caută

Bucșe cu siguranță

În stoc

Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.

Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.

Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.

  • Materiály: polyamid 6.6 a teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
1,9787 RON - 1,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
0,7044 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
3,5784 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,5626 RON - 0,5626 RON 3058 În stoc
11.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,4735 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,1128 RON - 1,1128 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5 mm
Negru
3.3 mm
Poliamidă 66
11.2 mm
1,0875 RON - 1,0875 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
0,9528 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7 mm
Negru
3.0 mm
Poliamidă 66
11.0 mm
0,7662 RON - 0,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.8 mm
Negru
2.3 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,428 RON - 0,428 RON 25 În stoc
14.3 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
0,4925 RON - 0,4925 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,6848 RON - 0,6848 RON 32 În stoc
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,8139 RON - 0,8139 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,4313 RON - 1,4313 RON 18 În stoc
38.0 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,4055 RON - 0,4055 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.0 mm
0,4925 RON - 0,4925 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,5374 RON - 0,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,3943 RON - 0,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
7.9 mm
1,7261 RON - 1,7261 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
  • din 8
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021521

Interval de preț
0,5626 RON - 0,5626 RON

Niveluri de stoc
3058 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    11.9 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021286

Interval de preț
0,428 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    1.57 mm
  • Diametru total
    14.3 mm
  • Înălțime totală
    6.35 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10112328

Interval de preț
0,6848 RON - 0,6848 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10316269

Interval de preț
1,4313 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    38.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66