10074244
110507
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,5374 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosime maximă panou | 0.126 in |
|---|---|
| Grosime maximă panou | 3.2 mm |
| Diametru total | 0.717 in |
| Diametru total | 18.2 mm |
| Înălțime totală | 0.406 in |
| Înălțime totală | 10.3 mm |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Material | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Specificații | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina