Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0651 RON - 1,0651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,7259 RON - 1,1794 RON | 1757 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 4000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | 600 În stoc |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,7817 RON - 5,7817 RON | 176 În stoc |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,9885 RON - 2,9885 RON | 500 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5364 RON - 0,6399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7733 RON - 0,7733 RON | 15000 În stoc |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamidă 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4293 RON - 0,4293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6553 RON - 0,6553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 1,0628 RON - 1,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamidă 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,428 RON - 0,428 RON | 25 În stoc |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6553 RON - 0,6553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4739 RON - 0,5154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.311 in
7.9 mm