10259115
465909
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,6399 RON |
| 10000 + | 0,5364 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu compatibil | 0.406 in |
|---|---|
| Diametru orificiu compatibil | 10.3 mm |
| Grosime maximă panou | 1.6 mm |
| Grosime maximă panou | 0.063 in |
| Diametru total | 21.0 mm |
| Diametru total | 0.827 in |
| Înălțime totală | 0.252 in |
| Înălțime totală | 6.4 mm |
| Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.28 in |
| Diametru aproximativ de reținere a cablului | 7.1 mm |
| Tip bucșă | Închis |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Material | PA |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Specificații | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina