Meniu Caută

Bucșe cu siguranță - Deschise

În stoc

Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.

Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 a polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Diametru orificiu de montare Grosime maximă panou Cumpără
0,9864 RON - 1,2179 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
1,2732 RON - 1,2732 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,7543 RON - 0,9008 RON 35100 În stoc
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,8516 RON - 1,0432 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
1,9158 RON - 1,9158 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,7804 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
1,3403 RON - 1,6565 RON 12500 În stoc
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
1,2732 RON - 1,2732 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,7352 RON - 0,8981 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
1,1089 RON - 1,1089 RON 4800 În stoc
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
1,3691 RON - 1,3691 RON 408 În stoc
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,9961 RON - 1,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
1,0139 RON - 1,2517 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
1,1308 RON - 1,1308 RON 400 În stoc
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,3477 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
20.2 mm
25.4 mm
3.2 mm
1,3581 RON - 1,3581 RON 16929 În stoc
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
1,0263 RON - 1,0263 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
1,8075 RON - 2,0083 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
1,2568 RON - 1,5471 RON 28500 În stoc
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021576

Interval de preț
0,9008 RON - 0,7543 RON

Niveluri de stoc
35100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    26.4 mm
  • Diametru orificiu de montare
    25.0 mm
  • Grosime maximă panou
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021231

Interval de preț
1,6565 RON - 1,3403 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    22.7 mm
  • Diametru orificiu de montare
    19.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    5.7 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10163122

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    14.9 mm
  • Diametru orificiu de montare
    13.0 mm
  • Grosime maximă panou
    3.5 mm
  • Înălțime totală
    10.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10163221

Interval de preț
1,3691 RON - 1,3691 RON

Niveluri de stoc
408 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    40.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    38.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.7 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10163207

Interval de preț
1,1308 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    34.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    31.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021217

Interval de preț
1,3581 RON - 1,3581 RON

Niveluri de stoc
16929 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    16.2 mm
  • Diametru orificiu de montare
    13.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    5.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021224

Interval de preț
1,5471 RON - 1,2568 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    19.4 mm
  • Diametru orificiu de montare
    16.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.4 mm
  • Înălțime totală
    5.4 mm