Meniu Caută

Bucșe cu manșoane

În stoc

Priechodky s predĺženým hrdlom poskytujú zvýšenú podporu a ochranu pre káble a vodiče, ktoré prechádzajú cez panely.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Grosime panou Diametrul cablului compatibil Cumpără
0,8869 RON - 3,0918 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
2.4 mm
0,5978 RON - 1,5745 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
3.2 mm
1,0735 RON - 2,6337 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
10.3 mm
0,6988 RON - 1,6174 RON 400 În stoc
12.7 mm
0.8 mm
0,2287 RON - 0,2287 RON 49000 În stoc
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,5921 RON - 1,46 RON 11800 În stoc
7.5 mm
4.0 mm
0,6792 RON - 1,5745 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
1.6 mm
0,9149 RON - 1,1829 RON 2500 În stoc
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,5093 RON - 1,2567 RON 7185 În stoc
9.5 mm
2.6 mm
0,8377 RON - 1,9467 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
0,515 RON - 1,3325 RON 12606 În stoc
7.6 mm
3.8 mm
0,7395 RON - 0,9556 RON 7650 În stoc
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,4757 RON - 1,178 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
6.8 mm
1,2433 RON - 4,3371 RON 5191 În stoc
9.6 mm
6.2 mm
0,7072 RON - 1,8322 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.6 mm
0,7316 RON - 1,5564 RON 6450 În stoc
7.1 mm
4.0 mm
Manșon protecție cablu 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Interval de preț
1,6174 RON - 0,6988 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    12.7 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm
  • Lungime manșon
    26.8 mm
N/A 6.0 mm (ID) Natural LDPE - PIR

10054345

Interval de preț
0,2287 RON - 0,2287 RON

Niveluri de stoc
49000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametrul cablului compatibil
    6.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    8.5 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Manșon protecție cablu 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Interval de preț
1,46 RON - 0,5921 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametrul cablului compatibil
    4.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    7.5 mm
  • Diametru cap
    10.3 mm
  • Lungime manșon
    38.9 mm
Manșon protecție cablu 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nailon

10054857

Interval de preț
1,1829 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametrul cablului compatibil
    25.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    20.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Manșon protecție cablu 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Interval de preț
1,2567 RON - 0,5093 RON

Niveluri de stoc
7185 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    9.5 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Grosime panou
    2.6 mm
  • Lungime manșon
    23.0 mm
Manșon protecție cablu 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Interval de preț
1,3325 RON - 0,515 RON

Niveluri de stoc
12606 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    7.6 mm
  • Diametru cap
    14.2 mm
  • Grosime panou
    3.8 mm
  • Lungime manșon
    31.7 mm
Manșon protecție cablu 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nailon

10054840

Interval de preț
0,9556 RON - 0,7395 RON

Niveluri de stoc
7650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametrul cablului compatibil
    16.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    16.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
Manșon protecție cablu 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Interval de preț
4,3371 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
5191 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametrul cablului compatibil
    6.2 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    9.6 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Lungime manșon
    41.3 mm
Manșon protecție cablu 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752

Interval de preț
1,5564 RON - 0,7316 RON

Niveluri de stoc
6450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametrul cablului compatibil
    4.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    7.1 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Lungime manșon
    21.8 mm