Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.
Cod Serie: SR2001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material cârlig | Culoare | Lungime totală | Lățime totală | With Buckle? | With Screw Hole? | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,4403 RON - 45,4403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
Nu
|
||
| 18,2473 RON - 18,2473 RON | 500 În stoc |
PE; PP
|
Negru
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Da
|
Nu
|
||
| 16,6833 RON - 16,6833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Da
|
Nu
|
||
| 3,2699 RON - 3,6553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Negru
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 8,919 RON - 9,916 RON | 80 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 12,3779 RON - 13,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,3762 RON - 7,0846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 10,7678 RON - 11,9642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,4107 RON - 17,123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 12,3779 RON - 13,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 4,32 RON - 4,7984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Negru
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,2989 RON - 6,9987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
|
||
| 15,9862 RON - 17,7624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 16,3765 RON - 18,1961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 12,3779 RON - 13,7532 RON | 10 În stoc |
LDPE
|
Albastru
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 14,4494 RON - 16,0549 RON | 10 În stoc |
LDPE
|
Alb
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,6868 RON - 7,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 5,9645 RON - 6,6272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 6,6868 RON - 7,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 2,8169 RON - 3,1299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina