Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
17,1004 RON - 17,1004 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE; PP
Negru
300.0 mm
33.0 mm
Da
Nu
500 În stoc
PE; PP
Negru
300.0 mm
28.0 mm
Da
Nu
3,7876 RON - 4,1691 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
135.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
6,5356 RON - 7,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,4364 RON - 7,1516 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
330.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
14,8107 RON - 16,4563 RON 10 În stoc
LDPE
Alb
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,854 RON - 7,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
16,3858 RON - 18,2065 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
16,7859 RON - 18,651 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,6873 RON - 14,097 RON 10 În stoc
LDPE
Albastru
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
2,8873 RON - 3,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
3,6784 RON - 4,0871 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
279.4 mm
25.4 mm
Nu
Nu
5,4893 RON - 6,0992 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
6,4563 RON - 7,1737 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
381.0 mm
38.1 mm
Nu
6,1136 RON - 6,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
4,428 RON - 4,9184 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
180.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
5,9551 RON - 6,6168 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
16,4654 RON - 18,2948 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
457.2 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,6873 RON - 14,097 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
6,5356 RON - 7,2618 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
  • din 5
Curea 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Negru

10214848


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    PE; PP
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE ;Nailon Alb

10166291

Interval de preț
16,4563 RON - 14,8107 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie
Brățări cabluri 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE ;Nailon Albastru

10166260

Interval de preț
14,097 RON - 12,6873 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Tip
    Standard Tie