10166345
RKW-12-9-YL
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 6,1746 RON |
Colour | Yellow |
---|---|
Hook Material | LDPE |
Strap Material | Nylon |
Hole Type | Screw Hole |
Type | Standard Tie |
With Buckle? | No |
Overall Length | 229.0 mm |
Overall Length | 9.016 in |
Overall Width | 38.1 mm |
Overall Width | 1.5 in |
Strap Width | 19.1 mm |
Strap Width | 0.752 in |
With Screw Hole? | Yes |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina