Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.
Cod Serie: SR1747
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2814 RON - 2,5349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 1,4821 RON - 1,6467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 5,2813 RON - 5,8681 RON | 3100 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 5,2813 RON - 5,8681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 6,3436 RON - 7,0485 RON | 100 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,1464 RON - 1,2738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2,8451 RON - 3,1612 RON | 400 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,5206 RON - 1,6895 RON | 1746 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,2814 RON - 2,5349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 2,1173 RON - 2,3525 RON | 600 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,0685 RON - 3,4094 RON | 1400 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 4,4219 RON - 4,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 3,2584 RON - 3,6204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 3,2219 RON - 3,5799 RON | 200 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 1,1464 RON - 1,2738 RON | 100 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 5,0298 RON - 5,5887 RON | 100 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,1689 RON - 1,2988 RON | 100 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2,2564 RON - 4,5388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,4085 RON - 0,7871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,1901 RON - 6,4321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina