Meniu Caută

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

În stoc

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,4793 RON - 0,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natural
40.0 lb
0,5312 RON - 0,5887 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negru
18.0 kg
0,6981 RON - 0,6981 RON 100 În stoc
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natural
22.0 kg
2,6452 RON - 2,6452 RON 7900 În stoc
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natural
13.0 kg
0,8023 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2095 RON - 0,2327 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Negru
22.0 kg
0,4189 RON - 0,4668 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Negru
22.0 kg
0,512 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Negru
18.0 kg
0,6435 RON - 0,7119 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negru
22.0 kg
1,2787 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Negru
13.0 kg
10253779 0,2095 RON - 0,2327 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natural
22.0 kg
0,4189 RON - 0,4668 RON 30 În stoc
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negru
22.0 kg
0,7228 RON - 0,7228 RON 115 În stoc
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.0 kg
Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Albastru
18.1 kg
Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Galben
18.1 kg
Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Alb
18.1 kg
3,6123 RON - 4,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Natural
0,6435 RON - 0,7119 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negru
22.0 kg
  • din 5
Brățări cabluri 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10113950

Interval de preț
0,6981 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
Brățări cabluri 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10178294

Interval de preț
2,6452 RON - 2,6452 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.0 kg
  • Lungime totală
    146.0 mm
Brățări cabluri 132.0 mm 30.0 mm PA Negru

10253588

Interval de preț
0,4668 RON - 0,4189 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap nedeblocabil
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Push Fit
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
Brățări cabluri 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037089

Interval de preț
0,7228 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.35 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    38.1 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg