Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,2637 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,3285 RON - 0,46 RON 2000 În stoc
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,3508 RON - 0,4182 RON 3000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,3676 RON - 0,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,3269 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,3887 RON - 0,463 RON 21000 În stoc
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2666 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,4687 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,376 RON - 0,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
  • din 37
Brățări cu răsucire 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10637463

Interval de preț
0,46 RON - 0,3285 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    17.8 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    20.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Lățime bază
    19.0 mm
Brățări cu răsucire 32.5 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Natural

10032206

Interval de preț
0,4182 RON - 0,3508 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    60.0 mm
  • Lungime distanțier
    19.1 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034439

Interval de preț
0,463 RON - 0,3887 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    15.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Lățime bază
    19.0 mm