Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2587 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,3792 RON - 0,4517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,256 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2573 RON - 0,2984 RON 4000 În stoc
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Cu clemă
0,243 RON - 0,2912 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
10.2 mm
Cu clemă
0,243 RON - 0,2912 RON 7000 În stoc
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Cu clemă
0,2587 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,2491 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,3121 RON - 0,3737 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Conic
  • din 37
Brățări cu răsucire 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031308

Interval de preț
0,2984 RON - 0,2573 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    10.2 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lățime bază
    14.3 mm
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 7.6 mm PA Natural

10628553

Interval de preț
0,2912 RON - 0,243 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    5.1 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Lățime bază
    19.0 mm