Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,3477 RON - 0,4065 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,3436 RON - 0,3986 RON 4000 În stoc
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
1,1829 RON - 1,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
1,5436 RON - 1,9085 RON 5500 În stoc
Natural
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,2975 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2975 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,376 RON - 0,4476 RON 1000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,5374 RON - 0,5978 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
11.0 mm
Clip On
2,133 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Natural
16.0 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
6.4 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON 4000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2469 RON - 0,2932 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,261 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
  • din 37
Brățări cu răsucire 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029763

Interval de preț
0,3986 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    15.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lățime bază
    14.3 mm
Brățări cu răsucire 3.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10036167

Interval de preț
1,9085 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    68.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 36.8 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10032145

Interval de preț
0,4476 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    51.0 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 36.8 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Natural

10032329

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    64.3 mm
  • Lungime distanțier
    19.1 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66