Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,3045 RON - 0,362 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,428 RON - 0,5108 RON 22960 În stoc
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,2624 RON - 0,3059 RON 3000 În stoc
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,261 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Conic
1,2929 RON - 1,5962 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
10.2 mm
Adeziv
1,0721 RON - 1,3177 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Conic
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,268 RON - 0,3059 RON 850 În stoc
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,355 RON - 0,4167 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,3522 RON - 0,4167 RON 4000 În stoc
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,3437 RON - 0,4097 RON 2000 În stoc
Natural
Conic
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,3199 RON - 0,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Conic
  • din 37
Brățări cu răsucire 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031070

Interval de preț
0,5108 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
22960 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    15.2 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
Brățări cu răsucire 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033746

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    5.1 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    7.6 mm
  • Înălțime totală
    31.8 mm
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
Brățări cu răsucire 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033753

Interval de preț
0,3059 RON - 0,268 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    5.1 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    7.6 mm
  • Înălțime totală
    31.8 mm
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
Brățări cu răsucire 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030974

Interval de preț
0,4167 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    10.2 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    41.2 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
Brățări cu răsucire 27.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10030981

Interval de preț
0,4097 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    49.1 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Conic
  • Material complet
    Poliamidă 66