Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10030974
STL-3-450-3-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4167 RON |
| 5000 + | 0,3522 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune orificiu compatibil | 0.311 in |
|---|---|
| Dimensiune orificiu compatibil | 7.9 mm |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 10.2 mm |
| Diametrul minim al cablului compatibil | 0.402 in |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 12.7 mm |
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.5 in |
| Înălțime totală | 41.2 mm |
| Înălțime totală | 1.622 in |
| Lungime distanțier | 0.189 in |
| Lungime distanțier | 4.8 mm |
| Culoare | Natural |
| Metodă de montare | Fir Tree |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Descriere UL/CSA | UL E71558 |
| Cod Vamal | 3926909790 |