Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..
Cod Serie: SR2051
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune orificiu compatibil | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Metodă de montare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2546 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,4928 RON - 0,5873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.402 in
10.2 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3436 RON - 0,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
|
||
0,3148 RON - 0,3737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2587 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Cu clemă
|
||
0,3477 RON - 0,4065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Cu clemă
|
||
0,4161 RON - 0,4969 RON | 1000 În stoc |
|
Natural
|
|
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2491 RON - 0,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cu clemă
|
||
0,2484 RON - 0,2912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
|
||
0,26 RON - 0,2984 RON | 4000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
Cu clemă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina