Meniu Caută

Brățări de cablu cu bile, standard

În stoc

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Cumpără
0,2399 RON - 0,2399 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,2862 RON - 0,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
0,2885 RON - 0,2885 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,3617 RON - 0,3617 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON 50 În stoc
UL94 HB
323.9 mm
0,2776 RON - 0,2951 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
152.4 mm
0,5473 RON - 0,5473 RON 250 În stoc
273.1 mm
0,6974 RON - 0,6974 RON Solicitați termenul de livrare aici
323.9 mm
0,2641 RON - 0,2641 RON 110 În stoc
101.6 mm
0,2508 RON - 0,2508 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
0,3242 RON - 0,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
0,9023 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
280.0 mm
0,4354 RON - 0,463 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
323.9 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
222.3 mm
0,3073 RON - 0,341 RON 200 În stoc
UL94 V-2
150.0 mm
0,3242 RON - 0,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
0,428 RON - 0,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
180.0 mm
0,102 RON - 0,1134 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
100.0 mm
0,2862 RON - 0,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
222.3 mm
  • din 3
Brățară pentru cabluri 323.9 mm 92.1 mm Nailon Negru

10150009

Interval de preț
0,8364 RON - 0,8364 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    92.1 mm
  • Lungime totală
    323.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 273.1 mm 85.7 mm PP Natural

10149959

Interval de preț
0,5473 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.7 mm
  • Lungime totală
    273.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 101.6 mm 25.4 mm PP Galben

10150160

Interval de preț
0,2641 RON - 0,2641 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10378373

Interval de preț
0,341 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Papuc de cablu
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    39.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6