Meniu Caută

Brățări de cablu cu bile, standard

În stoc

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Lungime totală Cumpără
0,5065 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
254.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
152.0 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
152.4 mm
0,816 RON - 0,816 RON 50 În stoc
UL94 HB
323.9 mm
0,2709 RON - 0,2879 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
152.4 mm
0,5339 RON - 0,5339 RON 250 În stoc
273.1 mm
0,6264 RON - 0,6264 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
63.5 mm
0,642 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.1 mm
0,816 RON - 0,816 RON 300 În stoc
323.9 mm
0,6804 RON - 0,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
323.9 mm
0,2546 RON - 0,2546 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,3551 RON - 0,3551 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
101.6 mm
0,5339 RON - 0,5339 RON 60 În stoc
UL94 HB
273.1 mm
0,2562 RON - 0,4775 RON 300 În stoc
UL94 V-2
101.6 mm
0,5361 RON - 0,5588 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 HB
222.3 mm
0,2479 RON - 0,2479 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
0,234 RON - 0,234 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
0,2576 RON - 0,2576 RON 110 În stoc
101.6 mm
0,642 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
273.1 mm
0,2601 RON - 0,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
  • din 3
Brățară pentru cabluri 323.9 mm 92.1 mm Nailon Negru

10150009

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    92.1 mm
  • Lungime totală
    323.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 273.1 mm 85.7 mm PP Natural

10149959

Interval de preț
0,5339 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.7 mm
  • Lungime totală
    273.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 323.9 mm 92.1 mm PP Verde

10150030

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    92.1 mm
  • Lungime totală
    323.9 mm
  • Material complet
    Polipropilenă
Brățară pentru cabluri 273.1 mm 85.7 mm Nailon Negru

10149942

Interval de preț
0,5339 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.7 mm
  • Lungime totală
    273.1 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 101.6 mm 25.4 mm PA Negru

10150115

Interval de preț
0,4775 RON - 0,2562 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Picătură de apă
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățară pentru cabluri 101.6 mm 25.4 mm PP Galben

10150160

Interval de preț
0,2576 RON - 0,2576 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Formă cap
    Oval
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.4 mm
  • Lungime totală
    101.6 mm
  • Material complet
    Polipropilenă