Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip capăt cu bilă Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
0,1615 RON - 0,1971 RON 25000 În stoc
Orificiu
12.2 mm
0,2505 RON - 0,3039 RON 18000 În stoc
Orificiu
20.7 mm
0,2423 RON - 0,2984 RON 188600 În stoc
Orificiu
31.8 mm
0,2204 RON - 0,2696 RON 125000 În stoc
Orificiu
26.2 mm
0,2656 RON - 0,3285 RON 16775 În stoc
Orificiu
30.5 mm
0,1944 RON - 0,2355 RON 24000 În stoc
Orificiu
23.0 mm
1,0692 RON - 1,4785 RON 3725 În stoc
Bilă
35.0 mm
56.0 mm
0,4792 RON - 0,4792 RON 2000 În stoc
Bilă
16.0 mm
35.0 mm
0,3573 RON - 0,3573 RON 7800 În stoc
Bilă
9.5 mm
25.0 mm
1,0295 RON - 1,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
30.1 mm
55.6 mm
1,3474 RON - 1,3758 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.7 mm
74.4 mm
0,1423 RON - 0,1423 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
10.2 mm
26.2 mm
0,1903 RON - 0,1903 RON 3019 În stoc
Bilă
16.5 mm
33.7 mm
0,2012 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.4 mm
0,2929 RON - 0,2929 RON 35000 În stoc
Bilă
20.0 mm
0,3189 RON - 0,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
43.4 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON 28100 În stoc
Bilă
20.0 mm
37.7 mm
0,9351 RON - 1,2129 RON 10400 În stoc
Bilă
27.5 mm
46.0 mm
1,3828 RON - 1,3828 RON 617000 În stoc
Bilă
74.4 mm
0,3408 RON - 0,408 RON 13000 În stoc
Orificiu
38.6 mm
  • din 2
Brățări cu răsucire 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nailon 6/6 Natural

10010914

Interval de preț
0,1971 RON - 0,1615 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nailon 6/6 Natural

10010921

Interval de preț
0,3039 RON - 0,2505 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10010969

Interval de preț
0,2984 RON - 0,2423 RON

Niveluri de stoc
188600 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    31.8 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nailon 6/6 Natural

10010945

Interval de preț
0,2696 RON - 0,2204 RON

Niveluri de stoc
125000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    26.2 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Natural

10010952

Interval de preț
0,3285 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
16775 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Natural

10010938

Interval de preț
0,2355 RON - 0,1944 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    23.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Interval de preț
1,4785 RON - 1,0692 RON

Niveluri de stoc
3725 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Interval de preț
0,4792 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Negru

10036105

Interval de preț
0,1903 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
3019 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
Brățări cu răsucire 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061442

Interval de preț
0,2929 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
28100 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    37.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Interval de preț
1,2129 RON - 0,9351 RON

Niveluri de stoc
10400 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Natural

10175743

Interval de preț
1,3828 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
617000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    74.4 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nailon 6/6 Natural

10010976

Interval de preț
0,408 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    38.6 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790