Meniu Caută

Brățări cu răsucire

În stoc

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip capăt cu bilă Diametrul maxim al cablului compatibil Înălțime totală Cumpără
0,3696 RON - 0,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
12.5 mm
30.5 mm
0,1168 RON - 0,1168 RON 258000 În stoc
Bilă
33.7 mm
0,2971 RON - 0,2971 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
43.4 mm
1,3474 RON - 1,3758 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
39.7 mm
74.4 mm
0,1423 RON - 0,1423 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
10.2 mm
26.2 mm
0,1903 RON - 0,1903 RON 3019 În stoc
Bilă
16.5 mm
33.7 mm
0,3189 RON - 0,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
43.4 mm
0,4792 RON - 0,4792 RON 2000 În stoc
Bilă
16.0 mm
35.0 mm
0,2099 RON - 0,2099 RON 1000 În stoc
Bilă
13.5 mm
22.9 mm
0,3353 RON - 0,4093 RON 379000 În stoc
Orificiu
44.5 mm
0,2929 RON - 0,2929 RON 38000 În stoc
Bilă
20.0 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON 58100 În stoc
Bilă
20.0 mm
37.7 mm
0,3408 RON - 0,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
Orificiu
38.6 mm
1,2404 RON - 1,2404 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
68.1 mm
1,4649 RON - 1,4649 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
87.6 mm
0,9392 RON - 0,9392 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
55.6 mm
1,0295 RON - 1,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bilă
30.1 mm
55.6 mm
1,3828 RON - 1,3828 RON 617000 În stoc
Bilă
74.4 mm
10036051 0,0948 RON - 0,0948 RON 5500 În stoc
Bilă
26.1 mm
0,1036 RON - 0,1036 RON 50500 În stoc
Bilă
30.5 mm
  • din 2
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Natural

10036099

Interval de preț
0,1168 RON - 0,1168 RON

Niveluri de stoc
258000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Negru

10036105

Interval de preț
0,1903 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
3019 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    33.7 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
Brățări cu răsucire 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Interval de preț
0,4792 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Negru

10113356

Interval de preț
0,2099 RON - 0,2099 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    22.9 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Natural

10010983

Interval de preț
0,4093 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
379000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    44.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10061442

Interval de preț
0,2929 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
58100 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Brăţară cu blocare prin răsucire
  • Înălțime totală
    37.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Natural

10175743

Interval de preț
1,3828 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
617000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    74.4 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nailon 6/6 Natural

10036051

Interval de preț
0,0948 RON - 0,0948 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    26.1 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cu răsucire 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Natural

10036075

Interval de preț
0,1036 RON - 0,1036 RON

Niveluri de stoc
50500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    30.5 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
  • Cod Vamal
    3926909790